Termékek közzététele
Seamless Bar Seater Concave 30

Seamless Bar Seater Concave 30

Seamless Bar Seater is seating for our Seamless Table. Its modular system fits perfectly around the Seamless Table and enables it to mix standing and sitting. The modular seating with the table can be mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete and flexible environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree.

Specifikáció
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBA00093
  • TermékcsaládSeamless Series
  • TermékcsoportSeamless Bar Seater
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)757
  • Szélesség (mm)1939
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika