Termékek közzététele
Nova C Back Endpiece Left

Nova C Back Endpiece Left

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Specifikáció
  • A beautiful ending for our Nova C Serie that enhances and completes the seamlessness. Please contact our sales team to find out more.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNBA7_L
  • TermékcsaládNova C Series
  • TermékcsoportNova C Back
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)475
  • Szélesség (mm)670
  • Mélység (mm)640
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_29
  • Uniclass 2015 leírásFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névBenches
  • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
  • OmniClass névBenches
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika