Termékek közzététele
Nova C Back S-curve Right

Nova C Back S-curve Right

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNBAX_R
  • TermékcsaládNova C Series
  • TermékcsoportNova C Back
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)870
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)640
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névBenches
  • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
  • OmniClass névBenches
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika