Termékek közzététele
Nova C Recliner Convex 15

Nova C Recliner Convex 15

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Specifikáció
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNRE3_15
  • TermékcsaládNova C Series
  • TermékcsoportNova C Recliner
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)1350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)39
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_29
  • Uniclass 2015 leírásFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névBenches
  • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
  • OmniClass névBenches
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika
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
Hasonló termékek