Termékek közzététele
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Archivált

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóknucklehead-extensions
    • TermékcsaládKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • TermékcsoportExtensions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGlass-Reinforced Nylon
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTető
    • ETIM-kódEC011121
    • ETIM-névPipe support
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 leírásRoof equipment supports
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClass szám23-27 43 13
    • OmniClass névMechanical Pipe Supports