Termékek közzététele
DX ERV
GREE Products

DX ERV

Double flow air handling unit, allows the recovery of heat and humidity from the ambient air and transfer it to the fresh incoming air, to avoid any waste. This improves the energy efficiency of the air conditioning system. ventilation and reduce the heat load of the heating and cooling system.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDX-ERV
  • TermékcsaládIndustrial
  • TermékcsoportVRF - Indoor units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 17 13 15
  • OmniClass névUnitary Air Conditioning Equipment