Termékek közzététele
Floor/Ceiling
Floor/Ceiling
    GREE Products

    Floor/Ceiling

    Ceiling or spandrel, easy to install and compact design, the series offers a variety of powers from 2.8 to 14 kW. Their wide horizontal and vertical air flow allows comfortable use and better air conditioning. They are also economical thanks to a consumption of around 40 W depending on the model.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófloor-ceiling
    • TermékcsaládIndustrial
    • TermékcsoportVRF - Indoor units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 39 17 13 15
    • OmniClass névUnitary Air Conditioning Equipment