Termékek közzététele
FLYARM
GREE Products

FLYARM

This high efficiency Gree pool unit is equipped with a titanium heat exchanger to extend the life of the unit and prevent corrosion. It is adjustable to a power range from 2 to 18.8 kW and suitable for pools from 15 to 95 m³.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFLYARM
  • TermékcsaládDomestic
  • TermékcsoportATW - Outdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • OmniClass szám23-33 39 17 13 15
  • OmniClass névUnitary Air Conditioning Equipment