Termékek közzététele
Vertical Duct
GREE Products

Vertical Duct

Console that can be recessed into a wall. Ideal for premises where discretion is the main criterion. With a thickness of 200mm it fits anywhere. Extremely quiet with its noise level of 25dB(A), very flexible with a pressure of 0 to 40Pa, it is the ideal unit for offices and hotels.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvertical-duct
  • TermékcsaládIndustrial
  • TermékcsoportVRF - Indoor units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 17 13 15
  • OmniClass névUnitary Air Conditioning Equipment