Termékek közzététele
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
    Grespania

    BOSTON REVESTIMIENTO

    White body non rectified tile, urban style, five colors, plain and different reliefs and decorations available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specifikáció
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBOSTON_REVESTIMIENTO
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportWall tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből