A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

COVERLAM

Egyedi azonosító: COVERLAM
Gyártó: Grespania
Termék család: Tiles
Termék csoport: Porcelain tiles
Szélesség (mm): 3000
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 6
Publikálás dátuma: 2015-07-16
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick. The largest slab is 1000x3000 mm, twenty seven colors, two finishes and four diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Elsődleges anyag: Porcelain
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Csempe
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Leírás: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Leírás: Ceramic Slates
NBS Reference Kód: 80-72-12
NBS Reference Leírás: Ceramic Slates

BIMobject®