A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

VULCANO PORCELANICO

Egyedi azonosító: VULCANO_PORCELANICO
Gyártó: Grespania
Termék család: Tiles
Termék csoport: Porcelain tiles
Szélesség (mm): 800
Magasság (mm): 800
Mélység (mm): 10
Publikálás dátuma: 2020-06-30
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Csempe

BIMobject®