Termékek közzététele
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    GRID System
    Archivált

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Specifikáció
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóplant-box-insert
    • TermékcsaládGRID
    • TermékcsoportAdditional Components
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Racks
    • OmniClass szám23-21 11 11 11
    • OmniClass névCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II kódE
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS