Termékek közzététele
Yoke diaphragm pressure reducing valves, MAXIBAR, serie 5000

Yoke diaphragm pressure reducing valves, MAXIBAR, serie 5000

Yoke diaphragm pressure reducing valves are state-of-the-art devices designed to cope with violent phenomena and large flow rates in demanding industrial environments. 

These high-quality products offer exceptional strength to ensure precise pressure control, even under the most rigorous conditions.

Specifikáció
    • T° up to 80°c
    • Max pressure 25 Bars - Adjustable from 1 to 5 bar - Can be used for:
    • hot and cold water - compressed air
    • Double 1/4’’ axial pressure gauge sockets - Stainless steel seat
    • NF approved in FF 3/4
    • 5 YEAR WARRANTY
    • AVAILABLE OPTION: Multi-threaded connections - Acoustic group II
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóreducteur-pression-5000
  • TermékcsaládPressure reducer
  • TermékcsoportWater pressure reducer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-11
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC010122
  • ETIM-névPressure reducing valve
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 27 00
  • OmniClass névPressure Reducing Stations