Termékek közzététele
Rapid SL for WC
GROHE
Archivált

Rapid SL for WC

Specifikáció
  • Rapid SL Modulo con cassetta per vaso sospeso cassetta di sciacquo 6 l valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento dual flush, start/stop e un solo sciacquo per disabili altezza di installazione 1,13 m installazione a muro e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso completamente premontato set di raccordo di entrata e di uscita curva di scarico PP DN90 bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione) Senza piastra di azionamento riduzione Ø 90/110 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító38675001
  • TermékcsaládRapid SL
  • Termékcsoportmodulo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-05-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns