Termékek közzététele
MAGNA1 (North America)
Grundfos

MAGNA1 (North America)

The newest high-end domestic hot water solution, a large number of electronicly controlled operation features and by far exceeding the demands from the EuP directive.
Specifikáció
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUMAGNA1
  • TermékcsaládCirculator pump
  • TermékcsoportCanned Rotor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_96
  • Uniclass 2015 leírásWater supply pumps
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps

Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (8)
4.1/5 csillag 4.1 (13)
3.8/5 csillag 3.8 (5)