A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ALPHA1L

Egyedi azonosító: ALPHA1L
Gyártó: Grundfos
Termék család: Circulator pump
Termék csoport: Canned Rotor
Publikálás dátuma: 2019-04-30
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


Elsődleges anyag: Cast iron
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Pumpák
IFC besorolás: Pipe Flow
Uniclass 1.4 Kód: L75311
Uniclass 1.4 Leírás: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 Kód: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Leírás: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Kód: Ac_90_10_14
Uniclass 2015 Leírás: Circulating between rooms
NBS Reference Kód: 68
NBS Reference Leírás: Pumps
OmniClass szám: 23-27 17 00
OmniClass cím: Pumps
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
Plumbing - Pumps

Név Érték
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Cast Iron

BIMobject®