Termékek közzététele
CRE 155
Grundfos

CRE 155

Grundfos CRE pumps are electronically controlled, vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Specifikáció
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCRE155
  • TermékcsaládVertical multistage centrifugal inline pump
  • TermékcsoportInline multi stage
  • Megjelenés dátuma2021-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásCsőkifolyó
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 leírásCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 névVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 13
  • OmniClass névCentrifugal Pumps
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
Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (13)
4.1/5 csillag 4.1 (14)
3.5/5 csillag 3.5 (32)
4.0/5 csillag 4.0 (7)