Termékek közzététele
CRNE 45
Grundfos

CRNE 45

Vertical, multistage centrifugal pump with integrated frequency converter. Pump materials in contact with the liquid are in high-grade stainless steel (EN 1.4401)
Specifikáció
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCRNE45
  • TermékcsaládVertical multistage centrifugal inline pump
  • TermékcsoportInline multi stage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásCsőkifolyó
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 leírásCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 névVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 13
  • OmniClass névCentrifugal Pumps
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
Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (13)
4.1/5 csillag 4.1 (14)
3.5/5 csillag 3.5 (32)
4.0/5 csillag 4.0 (7)