Termékek közzététele
NK
Grundfos

NK

3.9/5 csillag3.9(40 vélemény)
Grundfos End-suction long-coupled pumps according to EN 733
Specifikáció
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónkbasis
  • TermékcsaládEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • TermékcsoportEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásCsőkifolyó
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 leírásCentrifugal pumps
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps
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
Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (13)
3.0/5 csillag 3.0 (5)
3.5/5 csillag 3.5 (32)
4.1/5 csillag 4.1 (14)