Termékek közzététele
CR 45 North America
Grundfos

CR 45 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
Specifikáció
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUCR045
  • TermékcsaládVertical multistage centrifugal inline pump
  • TermékcsoportInline multi stage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásCsőkifolyó
  • UNSPSC névPumps
  • UNSPSC kód401515
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 leírásCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 névVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 13
  • OmniClass névCentrifugal Pumps

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada

Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (13)
4.5/5 csillag 4.5 (8)
4.0/5 csillag 4.0 (7)
3.5/5 csillag 3.5 (32)
4.6/5 csillag 4.6 (9)