Termékek közzététele
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4/5 csillag2.4(11 vélemény)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Specifikáció
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóopen-perkins-generator-10kva
  • TermékcsaládSmart (10 - 30kVA)
  • Termékcsoport> 10 kVA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1110
  • Szélesség (mm)850
  • Mélység (mm)1250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)319
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • IFC besorolásElektromos generátor
  • ETIM-kódEC002823
  • ETIM-névPower generator
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26
  • OmniClass szám23-35 11 00
  • OmniClass névElectrical Generators

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Európa
Brazília
Portugália