Termékek közzététele
IT 1 Leaf Door with Interior Opening
SOSOARES

IT 1 Leaf Door with Interior Opening

Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Specifikáció
  • Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGSS_IT_1_LEAF_DOOR_WITH_INTERIOR_OPENING
  • TermékcsaládIT
  • TermékcsoportDoors Aluminium
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC003534
  • ETIM-névExterior door (complete with frame)
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13 13
  • OmniClass névAluminum Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia