Termékek közzététele
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
    SOSOARES

    JT 2R 3 Leaves Sliding Window

    system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Specifikáció
    • system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGSS_JT_2R_3_LEAVES_SLIDING_WINDOW
    • TermékcsaládJT
    • TermékcsoportWindows Aluminium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows