Termékek közzététele
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Specifikáció
  • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • TermékcsaládOS
  • TermékcsoportWindows Aluminium
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 13
  • OmniClass névMetal Windows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows