Termékek közzététele
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
    SOSOARES

    ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27

    The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Specifikáció
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGSS_ST_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_ST01_ST27
    • TermékcsaládST
    • TermékcsoportWindows Aluminium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows