Termékek közzététele
Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLP-10
  • Termékcsaládbrick
  • Termékcsoportbrick
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)221
  • Mélység (mm)95
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 leírásClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
  • OmniClass szám23-13 21 19 11
  • OmniClass névCommon Bricks
  • CSI UniFormat II kódC1010
  • CSI Uniformat II névPartitions