A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Duna Facing Brick

Egyedi azonosító: ladrillo-caravista-duna
Gyártó: Grupo Díaz Redondo
Termék család: Walls
Termék csoport: Facing Brick
Szélesség (mm): 114
Mélység (mm): 240
Publikálás dátuma: 2018-09-11
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (9)
The face brick dune represents the know-how of a product, it is a light colored brick, it is a ceramic piece that represents the importance of a good manufacturing process in which quality is the main objective, mixed with the beauty of the product makes a unique brick. The easy installation and durability of the brick stand out among the features of this piece. The clear tone enhances the brightness of the façade.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 1.17

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Ceramic bricks
UNSPSC kód: 30131602
Uniclass 1.4 Kód: L3211
Uniclass 1.4 Leírás: Clay bricks
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Leírás: Clay Bricks
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Leírás: Clay bricks
NBS Reference Kód: 80-50-15
NBS Reference Leírás: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 kód: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Brick Masonry
OmniClass szám: 23-13 21 19 13
OmniClass cím: Face Bricks
CSI UniFormat II kód: B2010
CSI UniFormat II cím: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Név Érték
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material ceramic

BIMobject®