A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Ebano Facing Brick

Egyedi azonosító: ladrillo-caravista-ebano
Gyártó: Grupo Díaz Redondo
Termék család: Walls
Termék csoport: Facing Brick
Szélesség (mm): 114
Mélység (mm): 240
Publikálás dátuma: 2018-09-11
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (9)
The ebony face brick is our latest creation to complete the chromatic range of dark tones in our catalog. Made with clays specially selected to give that dark brown color almost black, ebony color. It is a brick of great architectural value that combines in perfect harmony with our range of light colors. It is simple and unique, with great aesthetic qualities.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 1.17

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Ceramic bricks
UNSPSC kód: 30131602
Uniclass 1.4 Kód: L3211
Uniclass 1.4 Leírás: Clay bricks
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Leírás: Clay Bricks
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Leírás: Clay bricks
NBS Reference Kód: 80-50-15
NBS Reference Leírás: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 kód: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Brick Masonry
OmniClass szám: 23-13 21 19 13
OmniClass cím: Face Bricks
CSI UniFormat II kód: B2010
CSI UniFormat II cím: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Név Érték
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material ceramic

BIMobject®