A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm

Egyedi azonosító: termoarcilla-24
Gyártó: Grupo Díaz Redondo
Termék család: Walls
Termék csoport: Termoarcilla
Szélesség (mm): 240
Magasság (mm): 190
Mélység (mm): 300
Publikálás dátuma: 2018-09-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 24 cm thick, able to contribute to façade solutions with a magnificent thermo-acoustic behavior and an ideal mechanical contribution in the enclosure capable of absorbing large-scale loads. Its thickness and great mechanical resistance make that much of its demand is also to work as a supporting wall even with lights between important supports.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 9.8

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Ceramic blocks
UNSPSC kód: 30131504
Uniclass 1.4 Kód: L3224
Uniclass 1.4 Leírás: Hollow clay blocks
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-50-14
Uniclass 2.0 Leírás: Clay Blocks
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 Leírás: Clay blocks
NBS Reference Kód: 80-50-14
NBS Reference Leírás: Clay Blocks
CSI MasterFormat 2014 kód: 04 21 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Clay Unit Masonry
OmniClass szám: 23-13 21 00
OmniClass cím: Blocks and Bricks
CSI UniFormat II kód: B2010
CSI UniFormat II cím: Exterior Walls
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Név Érték
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material ceramic

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.