Termékek közzététele
Patients Transfer HS-600
Grupsa

Patients Transfer HS-600

4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)
Patient Transfer HS-600 for the passage of patients to the Surgical Block without the need to introduce the contaminated stretcher into the operative area.
Specifikáció
  • Patient transfer HOSPITAL SYSTEM type GRUPSA Mod. HS-600 in Stainless Steel quality AISI 304, surface finish according to ASTM nº 4 Mat, which includes:

    _Total dimensions xxxx x 2500 mm.

    _Dimensions of free passage 1000 x 640 mm.

    _Fixed lower panel 600 mm high up to the height of the window sash.

    _Thickness 32 mm and density 70 Kg / m3.

    _Vertical sash window in transparent 8 mm methacrylate with pulley mechanism and counterweights, which allow it to be positioned at any point along the route.

    _Isolation joints.

    _Interior and exterior Stainless Steel Handle.

    _Perimeter frame with pins to receive or screw, with mechanical joints.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhs_600s
  • TermékcsaládHospital System
  • TermékcsoportHealthcare Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - Laboratóriumi felszerelések