Termékek közzététele
SunGuard® SNX 50 Ultra Double Glaze on UltraClear Glass (Europe)

SunGuard® SNX 50 Ultra Double Glaze on UltraClear Glass (Europe)

Boost thermal insulation, banish energy costs

By delivering world-class selectivity, eXtra Selective (SNX) 50 Ultra helps reduce energy costs by lowering the demand for artificial lighting, air conditioning and heating. With a transparent appearance, low reflection and consistent colour, it is the ideal choice for completely glazed facades.

GLASS SUBSTRATES UltraClear   

THICKNESS 4 - 12 mm   

APPLICATIONS Facades Windows Doors Curtain Walls Roofs Skylights   

MANUFACTURING OPTIONS Laminated Heat Strengthened Annealed HT version with TPF foil for Heat-Treatable applications: Tempered

AVAILABLE SIZES Maximum Height x Width: 3210 x 6000 mm

RECOMMENDED COATING POSITIONS Double glazed: 2 Triple Glazed: 2   

EDGE DELETION Required: Yes   

APPLICATION TYPE Can be used in: Insulating Glass Unit

Specifikáció
  • PRODUCT: SunGuard® eXtra Selective (SNX) 50 Ultra

    VISIBLE LIGHT

    Transmittance [%]: 49.9
    Reflectance outside [%]: 10.1
    Reflectance inside [%]: 12.4
    Colour Rendering Index (Ra): 91.0
     
    SOLAR ENERGY
    Solar Factor (g) [%]: 24.2
    Direct transmission[%]: 22.4
    Reflectance outside [%]: 42.0
    Absorption [%]: 35.6
    UV [%]: 7.2
     
    COEFFICIENTS
    Shading Coefficient (sc) [g/0.87]: 0.28
     
    THERMAL PROPERTIES
    U-Value [W/m²·K]: 1.0
     
    COMPOSITION
    Composition: 6mm / 16 mm / 4 mm - Coating on surface #2
    Glass 1 & Coating: SunGuard SNX 50 on Guardian UltraClear
    Glass 2 & Coating: Guardian ExtraClear
    Gap 1: 10% Air, 90% Argon
    Calculation Standard: EN 410:2011 / EN 673:2011

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSNX_50_Ultra_DGUargon_EU
  • TermékcsaládSunGuard
  • TermékcsoportSG Europe
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeLuxemburg
  • Gyártás helyeLuxemburg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Glass & Glazing
  • IFC besorolásAblak
  • ETIM CodeEC003188
  • ETIM NameGlass
  • UNSPSC névDoors and windows and glass
  • UNSPSC kód3017
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 leírásGlass panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 névGlass Glazing
  • OmniClass szám23-17 15 11
  • OmniClass névGlass Glazing
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Európa
Åland
Albania
Andorra
Ausztria
Belgium
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság
Észak-Macedónia
Észtország
Fehéroroszország
Feröer-szigetek
Finnország
Franciaország
Gibraltár
Görögország
Guernsey
Hollandia
Horvátország
Írország
Izland
Jersey
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Man-sziget
Moldova
Monaco
Montenegró
Németország
Norvégia
Olaszország
Portugália
Románia
San Marino
Spanyolország
Svájc
Svalbard and Jan Mayen
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Ukrajna
Vatikán