| Egyedi azonosító: | SN_6234HT_DGUarg_RUS |
|---|---|
| Gyártó: | Guardian Glass Russia & CIS |
| Termék család: | SunGuard |
| Termék csoport: | SG Russia & CIS |
| Publikálás dátuma: | 2020-07-11 |
| Verziószám: | 1 |
| Típus: | Objektum (egy termék) |
Natural light, neutral color
Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 62/34 HT doesn’t sacrifice natural light to meet stringent solar control requirements. As a neutral, high selectivity glass option, SN 62/34 offers advanced solar control and outstanding thermal insulation, while reducing the need for using artificial light. With a neutral transmitted and reflected colour, the product is ideal for full facade glazing. SN 62/34 is available in heat-treatable and annealed forms, offering similar performances and appearance uniformity.
APPLICATIONS Facades Windows Doors Curtain Walls Roofs Skylights
MANUFACTURING OPTIONS Laminated Heat Strengthened Annealed HT version with TPF foil for Heat-Treatable applications: Tempered
AVAILABLE SIZES Maximum Height x Width: 3210 x 6000 mm
RECOMMENDED COATING POSITIONS Double glazed: 2 Triple Glazed: 2
EDGE DELETION Required: Yes
APPLICATION TYPE Can be used in: Insulating Glass Unit
PRODUCT: Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 62/34 HT
DOUBLE GLAZED PERFORMANCE VALUES:
VISIBLE LIGHT
Transmittance [%]: 62
Reflectance outside [%]: 14
Reflectance inside [%]: 20
SOLAR ENERGY
Reflectance outside [%]: 38
Solar Factor (g) [%]: 33.89
Direct transmission[%]: 32
Absorption [%]: 30
UV [%]: 28
THERMAL PROPERTIES
U-Value ∆T=15°K [W/m²·K]: 1.04
R-Value ∆T=45°K 2 m/s wind [m²·K/W]: 0.69
COMPOSITION
Composition: 6 mm SG / 16 mm / 4 mm - coating on surface #2
Glass 1 & Coating: SunGuard SN 62/34 HT on Guardian ExtraClear
Glass 2 & Coating: Guardian ExtraClear
Gap 1: 10% Air, 90% Argon
Calculation Standard: GOST EN 410-2014
| Termék adat URL: | https://www.guardianglass.com/ru/en/products/brands/sunguard/superneutral/... |
|---|---|
| Szerelési útmutató: | |
| COBie termék adatlap: | |
| Termék tanúsítvány: | |
| Technikai leírás: | |
| Útmutató videó: | |
| GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/guardianglass-ru/product/sn_6234ht_dguarg_rus
| Elsődleges anyag: | Glass |
|---|---|
| Másodlagos anyag: | |
| Tervezés helye: | Russia |
| Gyártás helye: | Russia |
| BIMobject kategória: | Építészeti alapanyagok - Glass & Glazing |
|---|---|
| IFC besorolás: | Window |
| UNSPSC név: | Doors and windows and glass |
| UNSPSC kód: | 3017 |
| Uniclass 1.4 Kód: | L6332 |
| Uniclass 1.4 Leírás: | Glass |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-45-57-34 |
| Uniclass 2.0 Leírás: | Glass Panels |
| Uniclass 2015 Kód: | Pr_25_71_33_35 |
| Uniclass 2015 Leírás: | Glass panels |
| NBS Reference Kód: | 45-57-34 |
| NBS Reference Leírás: | Glass Panels |
| CSI MasterFormat 2014 kód: | 08 81 00 |
| CSI MasterFormat 2014 cím: | Glass Glazing |
| OmniClass szám: | 23-17 15 11 |
| OmniClass cím: | Glass Glazing |
| CSI UniFormat II kód: | B2020 |
| CSI UniFormat II cím: | Exterior Windows |
BIMobject®