A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

SunGuard® AG 43, Double Glaze on UltraClear Glass (North America)

Egyedi azonosító: guardian-industries-120
Gyártó: Guardian Glass
Termék család: SunGuard
Termék csoport: SG North & Central America
Publikálás dátuma: 2017-12-02
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (13)

The easy choice for spandrel matching

SunGuard AG 43 coated glass can achieve a crisp silver look and help meet solar control goals. This solution gives buildings a consistent appearance from floor-to-floor when matched with warm grey spandrel.

Key features:
Low heat gain: Transmits less heat through the glass to help achieve energy savings
Seamless matching: Achieves great vision-to-spandrel blend for a consistent look
Color neutrality: Creates dynamic exteriors
Low indoor reflectivity, high outdoor reflectivity: Changes based on substrate

Product Information
APPLICATIONS
Facades
Windows
Doors
Curtain Walls
Roofs
Skylights
 
MANUFACTURING OPTIONS
Tempered
Laminated
Heat Soaked
Bent
Heat Strengthened
Annealed
 
FLOAT GLASS SUBSTRATES
Guardian UltraClear® (6-10 mm)
Clear (6-12 mm)
CrystalBlue® (6 mm)
CrystalGray® (6-10 mm)
Gray (6 mm)
Green (6 mm)
 
RECOMMENDED COATING POSITIONS
Double glazed: #2 surface
Triple Glazed: #2 surface


PRODUCT: SUNGUARD AG 43
SUBSTRATE: ULTRACLEAR LOW-IRON
PERFORMANCE VALUES:
 
TRANSMITTANCE
Visible Light: 45%
Ultraviolet: 38%
Solar Energy: 30%
Light to Solar Gain (LSG): 1.34
 
REFLECTANCE
Visible Light Outside: 30%
Visible Light Inside: 15%
Solar Energy Outside: 40%
 
U-VALUE
Winter Nighttime - Argon(90%): 0.26
Winter Nighttime - Air: 0.30
Summer Daytime - Air: 0.29
 
HEAT GAIN
Relative Heat Gain (RHG): 80
Solar Heat Gain Coefficient (SHGC): 0.33
 
COMPOSITION
IG: 6 mm/12.7 mm/6 mm - Coating on surface #2
Outboard lite: SunGuard AG 43 on UltraClear
Inboard lite: Guardian UltraClear
Calculation Standard: NFRC-2010


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Glass & Glazing
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Doors and windows and glass
UNSPSC kód: 3017
Uniclass 1.4 Kód: L6332
Uniclass 1.4 Leírás: Glass
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-57-34
Uniclass 2.0 Leírás: Glass Panels
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_33_35
Uniclass 2015 Leírás: Glass panels
NBS Reference Kód: 45-57-34
NBS Reference Leírás: Glass Panels
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 81 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Glass Glazing
OmniClass szám: 23-17 15 11
OmniClass cím: Glass Glazing
CSI UniFormat II kód: B2020
CSI UniFormat II cím: Exterior Windows
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
Building Materials - Glass & Glazing

Név Érték
Air Space Thickness 12.7 mm
Glass Thickness 6 mm
Glazing Thickness 24.7 mm
Light To Solar Gain 1.34
Relative Heat Gain 80
Solar Heat Gain Coefficient 0.33
Ultraviolet Light Transmission 38 %
Visible Light Reflectance 30 %
Visible Light Transmission 45

BIMobject®