Termékek közzététele
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide

    SpeedStile FP Glide

    The speed gate has a sleek design with advanced features, including fast sliding doors and reliable mechanisms. Proven fraud detection algorithms ensure unwavering security with the ability to detect unauthorised users and endeavour to stop them. SpeedStile FP Glide features automated processing of people with high throughput maintaining high security levels and increased ability to prevent fraud.

    Specifikáció
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspeedstile-fp-glide
    • TermékcsaládSpeed Gates
    • TermékcsoportSpeedStile
    • Megjelenés dátuma2026-09-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)1495
    Kapcsolódó adatok
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)150
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Gates
    • OmniClass szám23-11 25 15 17
    • OmniClass névSwinging Gates