Termékek közzététele
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
Artic Small washbasin 36cm basin left
    Gustavsberg

    Artic Small washbasin 36cm basin left

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    Specifikáció
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4G369L
    • TermékcsaládArtic Small
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország