Termékek közzététele
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
    Gustavsberg

    Artic Small washbasin 36cm basin right

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    Basin to the right

    Specifikáció
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4G369R
    • TermékcsaládArtic Small
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units