Termékek közzététele
Toilet Nautic 1510
Gustavsberg

Toilet Nautic 1510

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Specifikáció
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGB111510
  • TermékcsaládNautic
  • TermékcsoportToilet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)860
  • Szélesség (mm)345
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeMagyarország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC011318
  • ETIM-névToilet combination
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets