Termékek közzététele
Toilet Nautic 1522
Toilet Nautic 1522
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1522

    The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
    Specifikáció
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB111522
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportToilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • ETIM-kódEC011318
    • ETIM-névToilet combination
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország