Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Toilet Nordic3 3500
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Gustavsberg
Követés
Toilet Nordic3 3500
Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
GB113500
Termékcsalád
Nordic³
Termékcsoport
Toilet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-08-23
Verziószám
1
Magasság (mm)
865
Szélesség (mm)
355
Mélység (mm)
660
Linkek
Linkek
Szerelési útmutató
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Terméktanúsítvány
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Porcelán
Másodlagos anyag
Műanyag
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
ETIM-kód
EC011318
ETIM-név
Toilet combination
UNSPSC név
Toilets
UNSPSC kód
30181505
Uniclass 2015 kód
SL_35_80_89
Uniclass 2015 leírás
Toilets
CSI MasterFormat 2014 kód
10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 név
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass szám
23-31 19 00
OmniClass név
Toilets
Termék elérhetősége
Európa
Åland
Dánia
Észtország
Finnország
Izland
Lettország
Litvánia
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Letöltés
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Letöltés
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Letöltés
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Letöltés
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Letöltés
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Letöltés