Termékek közzététele
Toilet Nordic3 3510
Gustavsberg

Toilet Nordic3 3510

Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank"
Specifikáció
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGB113510
  • TermékcsaládNordic³
  • TermékcsoportToilet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-08-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)865
  • Szélesség (mm)355
  • Mélység (mm)660
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • ETIM-kódEC011318
  • ETIM-névToilet combination
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets