Termékek közzététele
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330
    Gustavsberg

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Specifikáció
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB118330
    • TermékcsaládEstetic
    • TermékcsoportToilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-08-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • ETIM-kódEC011318
    • ETIM-névToilet combination
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets