Termékek közzététele
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
    Gustavsberg

    Build in bathtub - 1500x700 - 2941

    Standard bathtub for built-in installation with overflow hole

    Specifikáció
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB2082941
    • TermékcsaládBuilt in bath
    • TermékcsoportBuilt in bath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország