Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
gustavsberg/products/2d6dca62-b9d7-44f0-a227-c8fbff45ff3a
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Gustavsberg
Követés
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Combi bathtub for built-in installation, designed for bath and shower.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
GB2083411
Termékcsalád
Built in bath
Termékcsoport
Built in bath
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-20
Verziószám
1
Magasság (mm)
1700
Szélesség (mm)
700
Mélység (mm)
560
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083411100/3411-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Szerelési útmutató
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Terméktanúsítvány
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Németország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
IFC besorolás
Bútor
ETIM-kód
EC011609
ETIM-név
Bath
UNSPSC név
Bathtubs
UNSPSC kód
30181501
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 leírás
Baths
CSI MasterFormat 2014 kód
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 név
Bath Furnishings
OmniClass szám
23-31 15 00
OmniClass név
Bathtubs
Termék elérhetősége
Európa
Åland
Dánia
Észtország
Finnország
Izland
Lettország
Litvánia
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Letöltés
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Letöltés
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Letöltés
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Letöltés
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Letöltés
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Letöltés