Termékek közzététele
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel - 1050 x 650

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
    Specifikáció
    • Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB2110517410
    • TermékcsaládHip bath
    • TermékcsoportHip bath
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1050
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország