Termékek közzététele
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700
    Gustavsberg

    Bathtub with half panel – 1300 x 700

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning
    Specifikáció
    • Bathtub with frame 1300 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB2113006413
    • TermékcsaládBathtub
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)1300
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország