Termékek közzététele
Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout
Gustavsberg
Archivált

Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout

Kitchen faucet available in many different varieties. Our most intelligent faucet, featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Specifikáció
  • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Pivoting spout 110°
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGB4120405564
  • TermékcsaládNautic
  • TermékcsoportFaucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-08-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)165
  • Mélység (mm)270
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagCink
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEC011431
  • ETIM-névKitchen mixing tap