Termékek közzététele
Care kitchen mixer low cast spout
Care kitchen mixer low cast spout
    Gustavsberg
    Archivált

    Care kitchen mixer low cast spout

    Kitchen faucet Care - low cast spout

    Lead-free - with dishwasher shut-off and elongated lever

    Specifikáció
    • Timeless and harmonic design

      Contains less than 0.1% lead

      Functionally adapted elongated lever with clear color marking for cold and hot water

      Laminar aerator (no air intake)

      Saves water and energy

      All components made with food-safe materials

      Pivoting spout 110° (block pin as accessory)

      Dishwasher outlet reversible between cold and warm water

      Outlet for table-top dishwasher

      Adjustable comfort flow (water-saving)

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity

      Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning

      Back flow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA]

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41204095064
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportKitchen mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Mélység (mm)270
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap