Termékek közzététele
Care kitchen mixer high spout
Care kitchen mixer high spout
    Gustavsberg
    Archivált

    Care kitchen mixer high spout

    Kitchen faucet Care - high spout

    Lead-free - with dishwasher shut-off and elongated lever

    Specifikáció
      • Timeless and harmonic design
      • Contains less than 0.1% lead
      • Functionally adapted elongated lever with clear color marking for cold and hot water
      • Laminar aerator (no air intake)
      • Saves water and energy
      • All components made with food-safe materials
      • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
      • Dishwasher outlet reversible between cold and warm water
      • Outlet for table-top dishwasher
      • Adjustable comfort flow (water-saving)
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning
      • Back flow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA]
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41204096064
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportKitchen mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap