Termékek közzététele
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Gustavsberg
    Archivált

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Specifikáció
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41205030
    • TermékcsaládAtlantic
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1165
    • Szélesség (mm)275
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap